Bauelementenstecker, mit Schraubklemmstellen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2802316

Teilenummer
2802316
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.76 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(pc(s)) 1 Nennstrom(A) 16
Nennstrom (Details)(A) 10 Produktgröße (Höhe)(mm) 19 Produktgröße (Breite)(mm) 6
Abisolierlänge(mm) 7(max.)

Sie befinden sich auf der Seite für Bauelementenstecker, mit Schraubklemmstellen, die Teilenummer ist 2802316.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2802316.

Technischer Support