Bauelementreihenklemme - PTTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3211480

Teilenummer
3211480
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.03 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 26 - 12
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 50
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Länge)(mm) 68 Abisolierlänge(mm) 8-10
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Steckanschluss Steckverbindertyp (Kategorie) Serielles Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Bauelementreihenklemme - PTTB, die Teilenummer ist 3211480.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211480.

Technischer Support