Bauelementreihenklemme - ST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3002216

Teilenummer
3002216
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.48 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG 28 - 12 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Länge)(mm) 72 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8-10
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Serielles Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Bauelementreihenklemme - ST, die Teilenummer ist 3002216.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3002216.

Technischer Support