Bauelementreihenklemme - STME

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3035688

Teilenummer
3035688
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.66 €

50 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau AWG 24 - 8 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 10
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 6 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Länge)(mm) 100.8 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 12(max.)
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Serielles Terminal

Sie befinden sich auf der Seite für Bauelementreihenklemme - STME, die Teilenummer ist 3035688.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3035688.

Technischer Support