Bauelementreihenklemme - PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3210224
3210237
3210240
3210253
3210266
3210279
3211919
3211921
3212112
3212125
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Verschmutzungsgrad Nennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)
Anschluss (Komponenten) Steckverbindertyp (Kategorie) Dämmaterial Industrieprodukte

3.53 €

100 18 Arbeitstage 226 - 145.20.14 - 40.14 - 2.538000.536.548.55.28-10SchnellverbinderDurchgangsklemmePAJa

3.53 €

100 18 Arbeitstage 226 - 145.20.14 - 40.14 - 2.538000.536.548.55.28-10SchnellverbinderDurchgangsklemmePAJa

3.73 €

50 18 Arbeitstage 326 - 145.20.14 - 40.14 - 2.538000.536.560.55.28-10SchnellverbinderDurchgangsklemmePAJa

3.73 €

50 18 Arbeitstage 326 - 145.20.14 - 40.14 - 2.538000.536.560.55.28-10SchnellverbinderDurchgangsklemmePAJa

3.78 €

50 7 Arbeitstage 426 - 145.20.14 - 40.14 - 2.538000.536.5725.28-10SchnellverbinderDurchgangsklemmePAJa

3.78 €

50 7 Arbeitstage 426 - 145.20.14 - 40.14 - 2.538000.536.5725.28-10SchnellverbinderDurchgangsklemmePAJa

4.29 €

50 7 Arbeitstage 424 - 10-0.20 - 60.20 - 4----77-10-12SteckanschlussSerielles Terminal--

4.29 €

50 7 Arbeitstage 424 - 10-0.20 - 60.20 - 4----77-10-12SteckanschlussSerielles Terminal--

3.90 €

50 7 Arbeitstage 224 - 10-0.20 - 60.20 - 4----56-10-12SteckanschlussSerielles Terminal--

3.90 €

50 7 Arbeitstage 224 - 126.20.2 - 60.2 - 4-8001.536.5566.210-12SchnellverbinderSerielles Terminal-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Entflammbarkeitsklasse V0

Technischer Support