Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3210282 |
3210295 |
3214666 |
3245969 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Abisolierlänge (mm) | Steckverbindertyp (Kategorie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 500 | 20 | 55 | 78 | 5.2 | 10(max.) | Serielles Terminal | |||
4.68 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | 3 | 500 | 20 | 55 | 78 | 5.2 | 10(max.) | Serielles Terminal | |||
1.60 € | 150 | 75 Arbeitstage | Orange | 26 - 14 | 3.5 | 0.14 - 1.5 | 0.14 - 1.5 | - | 500 | 16 | 48.2 | 78.8 | 3.5 | 8(max.) | Dualport-Terminal | |||
7.11 € | 50 | auf Anfrage | Grau | 26 - 12 | 5.2 | 0.14 - 4 | 0.14 - 2.5 | - | 24 | 22 | 55 | 78 | 5.2 | 12(max.) | Serielles Terminal |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften