Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P-M8Y

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1458622
1458635
1458648
1458651
1458664
1458677
1458680
1458693
1458703
1458716
1458729
1458732
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Anschluss (Komponenten) Steckertyp

29.50 €

7 43 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade1.5Kabelende offenStecker gerade

34.30 €

6 43 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade3Kabelende offenStecker gerade

40.70 €

5 43 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade5Kabelende offenStecker gerade

52.70 €

4 43 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade10Kabelende offenStecker gerade

43.56 €

5 7 Arbeitstage Stecker, geradeBuchse, gerade0.3-Adapter, Y-förmig

44.52 €

5 43 Arbeitstage Stecker, geradeBuchse, gerade0.6-Adapter, Y-förmig

47.40 €

4 43 Arbeitstage Stecker, geradeBuchse, gerade1.5-Adapter, Y-förmig

52.20 €

4 43 Arbeitstage Stecker, geradeBuchse, gerade3-Adapter, Y-förmig

43.56 €

5 43 Arbeitstage Stecker, geradeBuchse, rechtwinklig0.3-Adapter, Y-förmig

44.52 €

5 43 Arbeitstage Stecker, geradeBuchse, rechtwinklig0.6-Adapter, Y-förmig

47.40 €

4 43 Arbeitstage Stecker, geradeBuchse, rechtwinklig1.5-Adapter, Y-förmig

52.20 €

4 43 Arbeitstage Stecker, geradeBuchse, rechtwinklig3-Adapter, Y-förmig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 1.17 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 3 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 60
IP-Bewertung IP65 Gewindeart Anschlussseite M8 Codierung A
Kabelfarbe Schwarz Stecker Standard Sensorstecker Mantelmaterial PUR
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Technischer Support