Hersteller-Teilenummer: 1400786
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 19.16 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1400786
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Magnetstecker Typ C | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Steckertyp | Stecker, rechtwinklig |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3PP, Stecker gerade M12, die Teilenummer ist 1400786.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1400786.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften