Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P-Y

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1524200

Teilenummer
1524200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.20 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Kabellänge(m) 1.5
Außendurchmesser(mm) 1.27 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.34 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 3 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 250
IP-Bewertung IP65 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A
Kabelfarbe Schwarz Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Stecker gerade Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-3P-Y, die Teilenummer ist 1524200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1524200.

Technischer Support