Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1403958 |
1403959 |
1403963 |
1403967 |
1403989 |
1406848 |
1406849 |
1456941 |
1456970 |
1456983 |
1509487 |
1509490 |
1509500 |
1509513 |
1538911 |
1538940 |
1539305 |
1546550 |
1548943 |
1550740 |
1567322 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Inhalt (Stk.) | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.80 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | ||||
29.80 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | ||||
29.80 € | 7 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | ||||
36.65 € | 5 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 24 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | + LED | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | ||||
61.50 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | ||||
17.90 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 48 | - | M8 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | ||||
26.90 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +105 | 4 | 48 | - | M8 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PP | - | ||||
18.00 € | 11 | 75 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 3 | - | - | 1 | -40 - +90 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | - | - | ||||
23.60 € | 8 | 75 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | - | - | 1 | -40 - +90 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | - | - | ||||
37.60 € | 5 | 75 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | - | - | 1 | -40 - +90 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | - | - | ||||
16.20 € | 12 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 2 | 1.75 | 0.75 | 1 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | ||||
26.10 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 5 | 1.75 | 0.75 | 1 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | ||||
42.60 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 10 | 1.75 | 0.75 | 1 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | ||||
59.10 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 15 | 1.75 | 0.75 | 1 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | ||||
- | 25.55 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 10 | 1.27 | 0.34 | 1 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | ||
- | 22.35 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 10 | 1.17 | 0.25 | 1 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | ||
- | 15.87 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 5 | 1.17 | 0.25 | 1 | - | - | 48 | - | M8 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | ||
- | 184.87 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 20 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 10 | 1.05 | 0.34 | 5 | - | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Orange | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | ||
- | 15.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 5 | 1.17 | 0.25 | 1 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | ||
- | 27.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 10 | 1.50 | 0.34 | 1 | - | 4 | 24 | IP65 | M12 | A | Grau | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | ||
23.60 € | 8 | 75 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | - | - | 1 | -40 - +90 | 4 | 250 | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | - | - |
Loading...
Anzahl der Stifte | 4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Inhalt(Stk.)
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V AC)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Kabelfarbe
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Kontaktmaterial
Mantelmaterial
Kontaktfläche
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften