Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P- 1,5-PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1442476
1442719
1521960
1668108
1668221
1668289
1681842
1681871
1682841
1682906
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabeldurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Kernlayout Temperaturbereich
(°C)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)
IP-Bewertung Gewindeart Anschlussseite Codierung Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Typ (Sonstiges)

12.38 €

15 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes Ende-----40 - +80-250-IP65M12A---CuSnPURNi/AuHalogen freiSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

12.38 €

15 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig[Sonstige] Kabel, offenes Ende-----40 - +80-250--M12----CuSn-AuHalogen freiSensor- / Aktorkabel-

20.60 €

9 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig-1.170.25---60-IP65M12AKabelende offenSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

12.38 €

15 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade4.71.270.3442 x 0.10 mmFeste Anwendungen -40 bis +804250250IP65/IP68/IP69KM12AKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)M12-Buchse, gerade / freie Enden

12.38 €

15 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig4.71.270.3442 x 0.10 mmFeste Anwendungen -40 bis +804250250IP65/IP68/IP69KM12AKabelende offenSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)M12-Buchse, abgewinkelt / freies Ende

19.33 €

10 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig4.71.270.3442 x 10 mmFeste Anwendungen -40 bis +8042424IP65/IP68/IP69KM12AKabelende offenSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)M12-Buchse, abgewinkelt, 3 LEDs / freie Enden

11.75 €

16 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade4/41.170.2532 x 10 mmFeste Anwendungen -40 bis +8036030IP65/IP68/IP69KM8AKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)M8-Buchse, gerade / freie Enden

11.75 €

16 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig4.41.170.2532 x0.10 mmFeste Anwendungen -40 bis +8036030IP65/IP68/IP69KM8AKabelende offenSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)M8-Buchse, abgewinkelt / endfrei

18.35 €

10 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade-1.270.34---250-IP65M12AKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

18.35 €

10 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig-1.270.34---250-IP65M12AKabelende offenSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 1.5 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 4
Nennstrom(A) 4 Kabelfarbe Schwarz

Technischer Support