Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P- 2,0-PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1533576

Teilenummer
1533576
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Kabellänge(m) 2
Außendurchmesser(mm) 1.27 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.34 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 4 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 250
IP-Bewertung IP65 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A
Kabelfarbe Schwarz Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Buchse gerade Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P- 2,0-PUR, die Teilenummer ist 1533576.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1533576.

Technischer Support