Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1442492 |
1442735 |
1521931 |
1521986 |
1668124 |
1668247 |
1668302 |
1681868 |
1681897 |
1682867 |
1682922 |
1694826 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | - | - | |||
18.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | - | - | |||
31.10 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | - | 1.17 | 0.25 | - | - | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
31.10 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | - | 1.17 | 0.25 | - | - | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
18.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10 mm | Feste Anwendungen -40 bis +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | M12-Buchse, gerades / freies Ende | - | |||
18.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10 mm | Feste Anwendungen -40 bis +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | M12-Buchse, abgewinkelt / freies Ende | - | |||
25.80 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10 mm | Feste Anwendungen -40 bis +80 | 4 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | M12-Buchse, abgewinkelt, 3 LEDs / freie Enden | - | |||
17.35 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 4/4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 10 mm | Feste Anwendungen -40 bis +80 | 3 | 60 | 30 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | M8-Buchse, gerades / freies Ende | - | |||
17.35 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10 mm | Feste Anwendungen -40 bis +80 | 3 | 60 | 30 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | M8-Buchse, abgewinkelt / freies Ende | - | |||
29.55 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
29.55 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |||
24.30 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja |
Loading...
Kabellänge(m) | 5 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 4 | Kabelfarbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Kernlayout
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung (Details)(V)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Kontaktmaterial
Mantelmaterial
Kontaktfläche
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften