Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1403252 |
1403254 |
1404961 |
1501566 |
1515811 |
1526282 |
1527728 |
1693539 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.85 € | 14 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | -40 - +80 | 4 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | |||
13.85 € | 14 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | -40 - +80 | 4 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | |||
22.30 € | 9 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | -40 - +80 | 4 | 24 | - | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | + LED | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | |||
- | 13.75 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 1.26 | 0.34 | - | 3 | 250 | IP65 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PVC | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 12.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 1.26 | 0.34 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PVC | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
- | 13.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 1.17 | 0.25 | - | 4 | 60 | IP65 | M8 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PVC | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | |
- | 12.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 1.26 | 0.34 | - | 4 | 250 | IP65 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PVC | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja | |
15.35 € | 12 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 1.26 | 0.34 | - | 4 | 250 | - | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PVC | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | Ja |
Loading...
Kabellänge(m) | 5 | Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelfarbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennspannung(V AC)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Kontaktmaterial
Mantelmaterial
Kontaktfläche
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften