Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1538283 |
1538296 |
1538306 |
1538319 |
1539460 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 2.5 | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 5 | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 7.5 | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | 10 | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Sockel, rechtwinklig | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig | Außendurchmesser(mm) | 1.27 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.34 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 250 | IP-Bewertung | IP65 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Kabelfarbe | Schwarz |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Buchse, rechtwinklig | Mantelmaterial | PUR |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften