• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P, Stecker gewinkelt M8

Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P, Stecker gewinkelt M8

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 1681813

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 11.75

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1681813

Teilenummer
1681813
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.75 €

16 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker, abgewinkelt Kabellänge(m) 1.5
Außendurchmesser(mm) 1.17 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 4 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 60
IP-Bewertung IP65 Gewindeart Anschlussseite M8 Codierung A
Kabelfarbe Schwarz Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Stecker, rechtwinklig Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P, Stecker gewinkelt M8, die Teilenummer ist 1681813.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1681813.

Technischer Support