Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1538762 |
1538924 |
1555693 |
1555716 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Nennspannung (V AC) | Gewindeart Anschlussseite | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 23.41 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 0.6 | 1.17 | 0.25 | - | 24 | M8 | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |
- | 24.48 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | 1.27 | 0.34 | - | 250 | M5 | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja | |
23.65 € | 8 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, gerade | 0.5 | - | - | -25 - +80 | 250 | M12 | - | - | - | CuSn | Ni/Au | Sensor- / Aktorkabel | - | |||
28.60 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 2 | 1.75 | 0.75 | - | 250 | M12 | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP65 | Codierung | A | Kabelfarbe | Schwarz |
Mantelmaterial | PUR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Nennspannung(V AC)
Gewindeart Anschlussseite
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Kontaktmaterial
Kontaktfläche
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften