Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Kabelfarbe | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Dichtungstyp | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | Typ (Sonstiges) | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.80 € | 7 | 43 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | - | - | - | - | -40 - +105 | - | 250 | - | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Halogen frei | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | PP | - | - | |||
11.33 € | 17 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | PVC | - | - | |||
13.05 € | 14 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 2 | - | 1.26 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
21.10 € | 9 | 30 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | PVC | - | - | |||
19.89 € | 10 | 30 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 0.6 | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
20.93 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
22.65 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | - | - | |||
24.75 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | - | - | -40 - +80 | - | 250 | - | - | M12 | - | Schwarz | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | - | - | - | |||
48.65 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 5 | 4.7 | 1.60 | 0.5 | - | Feste Verlegung -40 - +80 | - | 250 | - | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PE-X | - | Anschraubbar | schwer entflammbar | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
23.60 € | 8 | 75 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | - | - | - | - | -40 - +90 | - | 250 | - | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
27.60 € | 7 | 75 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | - | - | -40 - +90 | - | 250 | - | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Sensor- / Aktorkabel | - | - | - | |||
34.55 € | 6 | 75 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | - | - | -40 - +90 | - | 24 | - | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | - | + LED | Sensor- / Aktorkabel | - | - | - | |||
- | 33.21 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 10 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |
29.02 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.6 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
31.90 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1.5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
36.70 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 3 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
- | 23.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 4 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |
- | 25.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 6 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |
16.20 € | 12 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 2 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
26.10 € | 7 | 43 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
59.10 € | 4 | 43 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 15 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
20.19 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.3 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
20.85 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.5 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
22.50 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
25.80 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 2 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
35.70 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 5 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
52.20 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 10 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
68.70 € | 3 | 43 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 15 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
- | 15.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1 | - | 1.05 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Orange | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | ||
- | 19.16 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.6 | - | 1.05 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Orange | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |
- | 23.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 2 | - | 1.05 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Orange | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |
- | 26.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 3 | - | 1.05 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Orange | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |
- | 32.15 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 5 | - | 1.05 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Orange | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |
- | 25.55 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 3 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |
- | 38.57 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 8 | - | 1.75 | 0.75 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |
- | 23.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, gerade | 5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | - | 60 | - | IP65 | M12, M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |
23.40 € | 8 | 75 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | - | - | -40 - +90 | - | 250 | - | - | M12 | - | Grau | - | - | - | CuSn | - | Au | - | - | Sensor- / Aktorkabel | - | - | - | |||
12.38 € | 15 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | Anschraubbar | schwer entflammbar | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M12-Stecker, gerades / freies Ende | - | |||
15.15 € | 13 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | Anschraubbar | schwer entflammbar | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M12-Stecker, gerades / freies Ende | - | |||
18.85 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | Anschraubbar | schwer entflammbar | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M8-Stecker, gerades / freies Ende | - | |||
19.76 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.3 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | Anschraubbar | schwer entflammbar | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M12-Buchse gerade / M12-Stecker | - | |||
20.31 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.6 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | Anschraubbar | schwer entflammbar | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M12-Buchse gerade / M12-Stecker | - | |||
21.98 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1.5 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | Anschraubbar | schwer entflammbar | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M12-Buchse gerade / M12-Stecker | - | |||
24.75 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 3 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | Anschraubbar | schwer entflammbar | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M12-Buchse gerade / M12-Stecker | - | |||
19.76 € | 10 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 0.3 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | Anschraubbar | schwer entflammbar | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M12-Buchse, abgewinkelt / M12-Stecker | - | |||
20.31 € | 9 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 0.6 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | Anschraubbar | schwer entflammbar | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M12-Buchse, abgewinkelt / M12-Stecker | - | |||
21.98 € | 9 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | Anschraubbar | schwer entflammbar | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M12-Buchse, eckig / M12-Stecker | - | |||
24.75 € | 8 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 3 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | Anschraubbar | schwer entflammbar | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M12-Buchse, abgewinkelt / M12-Stecker | - | |||
26.71 € | 7 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 0.3 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
27.26 € | 7 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 0.6 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
28.93 € | 7 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
31.70 € | 6 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | Buchse, rechtwinklig | 3 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |||
23.15 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
29.55 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
18.35 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
28.10 € | 7 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Schwarz | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | Anschraubbar | schwer entflammbar | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | M12-Stecker, gerades / freies Ende | - | |||
19.91 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.6 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
21.35 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1.5 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | - | |||
- | 20.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 2 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja | |
- | 26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Schwarz | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | - | Ja |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Kernlayout
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung (Details)(V)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Kabelfarbe
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Kontaktmaterial
Mantelmaterial
Kontaktfläche
Dichtungstyp
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Typ (Sonstiges)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften