Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1415542 |
1415543 |
1415544 |
1415558 |
1415560 |
1455722 |
1455735 |
1574580 |
1574603 |
1681787 |
1681790 |
1681800 |
1682142 |
1682155 |
1682168 |
1682171 |
1694143 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.70 € | 17 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | PVC | |||
12.05 € | 16 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | PVC | |||
13.85 € | 14 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | PVC | |||
20.05 € | 10 | 30 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | |||
21.40 € | 9 | 30 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | - | Sensor- / Aktorkabel | PVC | |||
34.00 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 0.6 | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Geschirmt | Sensor- / Aktorkabel | - | |||
36.70 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | - | - | -40 - +80 | 48 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Geschirmt | Sensor- / Aktorkabel | - | |||
33.10 € | 6 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, gerade | 0.3 | - | - | -40 - +80 | 48 | IP65 | M8 | A | - | - | - | CuSn | PUR | Ni/Au | Geschirmt | Sensor- / Aktorkabel | - | |||
41.20 € | 5 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Buchse, gerade | 3 | - | - | -40 - +80 | 48 | IP65 | M8 | A | - | - | - | CuSn | PUR | Ni/Au | Geschirmt | Sensor- / Aktorkabel | - | |||
11.75 € | 16 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 1.5 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
14.15 € | 13 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 3 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
17.35 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
19.18 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.3 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
19.66 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 0.6 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
21.10 € | 9 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 1.5 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
23.50 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | Buchse, gerade | 3 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M8 | A | - | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
25.35 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | 1.17 | 0.25 | - | 60 | IP65 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Stecker gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Kabelfarbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Nennspannung(V AC)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Kontaktmaterial
Mantelmaterial
Kontaktfläche
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Optionale Eigenschaften