Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P-10,0-PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1442502
1500716
1500729
1521944
1521999
1669673
1681020
1681389
1683002
1683484
1694172
1694839
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabeldurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Kernlayout Temperaturbereich
(°C)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)
IP-Bewertung Gewindeart Anschlussseite Codierung Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Typ (Sonstiges) Industrieprodukte

28.10 €

7 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes Ende-----40 - +80-250--M12----CuSn-AuHalogen freiSensor- / Aktorkabel--

45.55 €

4 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade-1.270.34---250-IP65M12AKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

45.55 €

4 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig-1.270.34---250-IP65M12AKabelende offenSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

46.10 €

4 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade-1.170.25---60-IP65M8AKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

46.10 €

4 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig-1.170.25---60-IP65M12AKabelende offenSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--
-

28.11 €

1 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig-1.270.34---250-IP65M12AKabelende offenSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-Ja

35.05 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig4.71.270.3442 x 10 mmFeste Anwendungen -40 bis +8042424IP65/IP68/IP69KM12AKabelende offenSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)M12-Buchse, abgewinkelt, 3 LEDs / freie Enden-

28.10 €

7 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig4.71.270.3442 x 0.10 mmFeste Anwendungen -40 bis +804250250IP65/IP68/IP69KM12AKabelende offenSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)M12-Buchse, abgewinkelt / freies Ende-

28.10 €

7 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade4.71.270.3442 x0.10 mmFeste Anwendungen -40 bis +804250250IP65/IP68/IP69KM12AKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)M12-Buchse, gerades / freies Ende-

25.35 €

8 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade4/41.170.2532 x 10 mmFeste Anwendungen -40 bis +8036030IP65/IP68/IP69KM8AKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)M8-Buchse, gerades / freies Ende-

25.35 €

8 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig4.41.170.2532 x 0.10 mmFeste Anwendungen -40 bis +8036030IP65/IP68/IP69KM8AKabelende offenSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)M8-Buchse, abgewinkelt / freies Ende-

33.55 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade-1.270.34---24-IP65M12AKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 10 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 4
Nennstrom(A) 4 Kabelfarbe Schwarz

Technischer Support