Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1400362 |
1502730 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Nennspannung (V AC) | Gewindeart Anschlussseite | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.17 | 0.25 | 60 | M8 | - | |
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1.27 | 0.34 | 250 | M12 | Ja |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Kabellänge(m) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 |
IP-Bewertung | IP65 | Codierung | A | Kabelfarbe | Schwarz |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Buchse gerade |
Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Nennspannung(V AC)
Gewindeart Anschlussseite
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften