Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P-20,0-PUR

Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P-20,0-PUR

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1500224
1545001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Steckertyp

39.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse, geradeBuchse gerade

42.27 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Buchse, rechtwinkligBuchse, rechtwinklig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Kabellänge(m) 20 Außendurchmesser(mm) 1.27
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.34 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 4
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 250 IP-Bewertung IP65
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A Kabelfarbe Schwarz
Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker Mantelmaterial PUR
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) Industrieprodukte Ja

Technischer Support