Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P-M12Y (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1510722

Teilenummer
1510722
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.06 €

6 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Stecker, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Buchse, gerade Kabellänge(m) 0.3
Außendurchmesser(mm) 1.27 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.34 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 4 Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V AC) 250
IP-Bewertung IP65 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A
Kabelfarbe Schwarz Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Adapter, Y-förmig
Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P-M12Y, die Teilenummer ist 1510722.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1510722.

Technischer Support