Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1424126
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker, rechtwinklig | Kabellänge(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 2.40 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 1.50 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Temperaturbereich(°C) | -25 - +85 | Anzahl der Stifte | 4 | Nennstrom(A) | 4 |
Nennspannung(V AC) | 63 | IP-Bewertung | IP67 | Gewindeart Anschlussseite | M12 SPEEDCON |
Codierung | T | Kabelfarbe | Schwarz | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker, rechtwinklig | Mantelmaterial | PUR |
Dichtungstyp | Speedcon | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-4P-MRT, die Teilenummer ist 1424126.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1424126.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften