Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P

Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1404052
1404470
1404471
1404473
1404474
1404476
1404477
1404478
1435085
1435098
1435108
1435111
1454422
1454448
1509128
1518368
1518371
1518384
1518397
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
Anzahl der Stifte Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
IP-Bewertung Gewindeart Anschlussseite Codierung Kabelfarbe Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 Industrieprodukte

35.50 €

6 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes Ende10---40 - +1055448-M12-Grau---CuSn-AuHalogen freiSensor- / AktorkabelPP-

16.13 €

12 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes Ende1.5---40 - +805330-M8-Schwarz---CuSn-Au-Sensor- / AktorkabelPUR-

19.35 €

10 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes Ende3---40 - +805330-M8-Schwarz---CuSn-Au-Sensor- / AktorkabelPUR-

23.65 €

8 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes Ende5---40 - +805330-M8-Schwarz---CuSn-Au-Sensor- / AktorkabelPUR-

34.40 €

6 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes Ende10---40 - +805330-M8-Schwarz---CuSn-Au-Sensor- / AktorkabelPUR-

19.35 €

10 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig[Sonstige] Kabel, offenes Ende3---40 - +805330-M8-Schwarz---CuSn-Au-Sensor- / AktorkabelPUR-

23.65 €

8 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig[Sonstige] Kabel, offenes Ende5---40 - +805330-M8-Schwarz---CuSn-Au-Sensor- / AktorkabelPUR-

34.40 €

6 71 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig[Sonstige] Kabel, offenes Ende10---40 - +805330-M8-Schwarz---CuSn-Au-Sensor- / AktorkabelPUR-

15.95 €

12 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ D[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.5--------Kabelende offen-Stecker, rechtwinklig------Ja

20.45 €

9 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ D[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.5--------Kabelende offen-Stecker, rechtwinklig------Ja

26.45 €

7 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ D[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.5--------Kabelende offen-Stecker, rechtwinklig------Ja

41.45 €

5 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ D[Sonstige] Kabel, offenes Ende--0.5--------Kabelende offen-Stecker, rechtwinklig------Ja

26.85 €

7 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes Ende5---40 - +905448-M12-Grau---CuSn-Au-Sensor- / Aktorkabel--

42.85 €

5 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes Ende10---40 - +905448-M12-Grau---CuSn-Au-Sensor- / Aktorkabel--
-

27.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade101.270.34-5460IP65M12ASchwarzKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-Ja

19.90 €

10 75 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade21.700.75-5460IP65M12ASchwarzKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-Ja

31.15 €

6 75 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade51.700.75-5460IP65M12ASchwarzKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-Ja

49.90 €

4 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade101.700.75-5460IP65M12ASchwarzKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-Ja

68.65 €

3 75 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade151.700.75-5460IP65M12ASchwarzKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1

Technischer Support