Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1415688 |
1453889 |
1682951 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Nennspannung (V AC) | IP-Bewertung | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 11 | 30 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | -40 - +80 | 48 | - | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Sensor- / Aktorkabel | PVC | |||
17.35 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | -40 - +80 | 48 | - | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Sensor- / Aktorkabel | - | |||
33.20 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 1.27 | 0.34 | - | 60 | IP65 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - |
Loading...
Kabellänge(m) | 5 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 4 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Kabelfarbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Nennspannung(V AC)
IP-Bewertung
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Kontaktmaterial
Mantelmaterial
Kontaktfläche
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Optionale Eigenschaften