Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker, rechtwinklig | Außendurchmesser(mm) | 1.27 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.34 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 5 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 60 | IP-Bewertung | IP65 |
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Kabelfarbe | Schwarz |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker, rechtwinklig |
Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Industrieprodukte
Optionale Eigenschaften