Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P, Stecker gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1435030
1435043
1435056
1435069
1518326
1518342
1518407
1518410
1518423
1518436
1518449
1518481
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Anzahl der Stifte Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V AC)
IP-Bewertung Codierung Kabelfarbe Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Mantelmaterial Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)

24.75 €

8 43 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A[Stecker, gerade] Stecker gerade--0.5--------Stecker, rechtwinklig--

25.65 €

8 43 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A[Stecker, gerade] Stecker gerade--0.5--------Stecker, rechtwinklig--

28.35 €

7 7 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A[Stecker, gerade] Stecker gerade--0.5--------Stecker, rechtwinklig--

32.85 €

6 43 Arbeitstage [Sonstige] Magnetstecker Typ A[Stecker, gerade] Stecker gerade--0.5--------Stecker, rechtwinklig--

19.90 €

10 75 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade21.700.755460IP65ASchwarzKabelende offenSensorsteckerStecker geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

49.90 €

4 75 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade101.700.755460IP65ASchwarzKabelende offenSensorsteckerStecker geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

25.93 €

8 75 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade0.31.700.755460IP65ASchwarz-SensorsteckerBuchse geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

26.68 €

7 75 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade0.51.700.755460IP65ASchwarz-SensorsteckerBuchse geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

28.55 €

7 75 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade11.700.755460IP65ASchwarz-SensorsteckerBuchse geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

32.30 €

6 75 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade21.700.755460IP65ASchwarz-SensorsteckerBuchse geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

43.55 €

5 75 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade51.700.755460IP65ASchwarz-SensorsteckerBuchse geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

25.29 €

8 75 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade131.700.755460IP65ASchwarz-SensorsteckerBuchse geradePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Gewindeart Anschlussseite M12 Industrieprodukte Ja

Technischer Support