Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P, Stecker gerade M8, B-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1404461
1404481
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Mantelmaterial Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2

16.13 €

12 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndePURSensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

29.03 €

7 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade-Sensor- / AktorkabelPUR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Kabellänge(m) 1.5 Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -40 - +80 Anzahl der Stifte 5 Nennstrom(A) 3
Nennspannung(V AC) 30 Gewindeart Anschlussseite M8 Kabelfarbe Schwarz
Kontaktmaterial CuSn Kontaktfläche Au

Technischer Support