Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P-10,0-PUR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1442544
1500758
1500761
1683374
1694541
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabeldurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Kernlayout Temperaturbereich
(°C)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)
IP-Bewertung Codierung Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Typ (Sonstiges)

32.35 €

6 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes Ende-----40 - +80-48------CuSn-AuHalogen freiSensor- / Aktorkabel-

50.95 €

4 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade-1.270.34---60-IP65AKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

50.95 €

4 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig-1.270.34---60-IP65AKabelende offenSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

32.35 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade51.270.3442 x 0.10 mmFeste Installation -40 - +8046060IP65/IP68/IP69KAKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)M12-Buchse, gerades / freies Ende

32.35 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig51.270.3442 x 0.10 mmFeste Installation -40 - +8046060IP65/IP68/IP69KAKabelende offenSensorsteckerBuchse, rechtwinklig-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)M12-Buchse, abgewinkelt / freies Ende

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 10 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 5
Nennstrom(A) 4 Gewindeart Anschlussseite M12 Kabelfarbe Schwarz

Technischer Support