Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P-10,0-PVC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1415685
1415689
1527757
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Temperaturbereich
(°C)
Nennspannung
(V AC)
IP-Bewertung Codierung Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2

23.85 €

8 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Sonstige] Kabel, offenes Ende---40 - +8048-----CuSn-AuSensor- / AktorkabelPVC

23.85 €

8 30 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig[Sonstige] Kabel, offenes Ende---40 - +8048-----CuSn-AuSensor- / AktorkabelPVC
-

37.95 €

100 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, gerade1.350.34-60IP65AKabelende offenSensorsteckerBuchse gerade-PUR-Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 10 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Stifte 5
Nennstrom(A) 4 Gewindeart Anschlussseite M12 Kabelfarbe Schwarz

Technischer Support