Hersteller-Teilenummer: 1407332
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 61.90 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1407332
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kabellänge(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -50 - +120 | Anzahl der Stifte | 5 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 48 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuSn | Kontaktfläche | Au |
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | PE-X |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P-5,0-28 R, die Teilenummer ist 1407332.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407332.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften