Sensor- / Aktor-Kabel SAC-8P- 5,0-PVC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1415726
1415735
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)

28.50 €

7 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade

28.50 €

7 43 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Kabellänge(m) 5 Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) -40 - +80 Anzahl der Stifte 8 Nennstrom(A) 2
Nennspannung(V AC) 30 Gewindeart Anschlussseite M12 Kabelfarbe Schwarz
Kontaktmaterial CuZn Kontaktfläche Au Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktorkabel
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 PVC

Technischer Support