Hersteller-Teilenummer: 1404182
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 21.28 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1404182
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Stecker gerade | Kabellänge(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +80 | Anzahl der Stifte | 8 |
Nennstrom(A) | 1.50 | Nennspannung(V AC) | 30 | Gewindeart Anschlussseite | M8 |
Kabelfarbe | Schwarz | Kontaktmaterial | CuSn | Kontaktfläche | Au |
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Halogen frei | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | PUR |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Kabel SAC-8P, Stecker gewinkeltd M8, die Teilenummer ist 1404182.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1404182.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften