Sensor- / Aktor-Kabel SAC-8P, Stecker gerade M12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1407286
1415718
1415719
1522493
1522503
1522516
1522529
1522671
1522707
1522778
1522781
1522794
1522985
1522998
1526981
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Inhalt
(Stk.)
Temperaturbereich
(°C)
IP-Bewertung Codierung Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Steckertyp Kontaktmaterial Mantelmaterial Kontaktfläche Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 Industrieprodukte

110.30 €

2 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade[Stecker, gerade] Stecker gerade5--1-40 - +105-----CuSn-AuGeschirmtSensor- / AktorkabelPE-X-

28.50 €

7 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade5--1-40 - +80-----CuZn-Au-Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)PVC-

38.50 €

5 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade10--1-40 - +80-----CuZn-Au-Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)PVC-

22.78 €

8 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade1.51.170.251-IP65AKabelende offenSensorsteckerStecker gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

27.05 €

7 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade31.170.251-IP65AKabelende offenSensorsteckerStecker gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

32.75 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade51.170.251-IP65AKabelende offenSensorsteckerStecker gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

47.00 €

4 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade101.170.251-IP65AKabelende offenSensorsteckerStecker gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

37.86 €

5 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade0.31.170.251-IP65A-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

45.55 €

4 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade31.170.251-IP65A-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

32.55 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade1.51.170.251-IP65AKabelende offenSensorsteckerStecker gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

38.70 €

5 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade31.170.251-IP65AKabelende offenSensorsteckerStecker gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

67.40 €

3 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade101.170.251-IP65AKabelende offenSensorsteckerStecker gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

58.95 €

4 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade1.51.170.251-IP65A-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

65.10 €

3 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, geradeBuchse, gerade31.170.251-IP65A-SensorsteckerBuchse gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)--

46.90 €

5 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, gerade] Stecker gerade51.170.255-IP65AKabelende offenSensorsteckerStecker gerade-PUR--Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Stifte 8 Nennstrom(A) 2 Nennspannung(V AC) 30
Gewindeart Anschlussseite M12 Kabelfarbe Schwarz

Technischer Support