Sensor- / Aktor-Kabel SAC-8P, Stecker gerade M8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1404136
1404137
1404178
1404199
1404200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2

63.70 €

3 43 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade3Sensor- / AktorkabelPP

31.85 €

6 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende1.5Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)PP

21.28 €

9 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende1.5Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)PE-X

39.78 €

5 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade1.5Sensor- / AktorkabelPUR

42.55 €

5 7 Arbeitstage [Buchse, gerade] Buchse, gerade3Sensor- / AktorkabelPUR

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Inhalt(Stk.) 1 Temperaturbereich(°C) -40 - +80
Anzahl der Stifte 8 Nennstrom(A) 1.50 Nennspannung(V AC) 30
Gewindeart Anschlussseite M8 Kabelfarbe Schwarz Kontaktmaterial CuSn
Kontaktfläche Au Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Halogen frei

Technischer Support