Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1404150 |
1404190 |
1404194 |
1520372 |
1522655 |
1522891 |
1522943 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Nennstrom (A) | IP-Bewertung | Gewindeart Anschlussseite | Codierung | Anschluss (Komponenten) | Stecker Standard | Steckertyp | Kontaktmaterial | Mantelmaterial | Kontaktfläche | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.70 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | -40 - +80 | 1.50 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PE-X | |||
37.00 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | -40 - +80 | 1.50 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PUR | |||
37.00 € | 5 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | - | - | -40 - +80 | 1.50 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Halogen frei | Sensor- / Aktorkabel | PUR | |||
47.00 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 1.17 | 0.25 | - | 2 | IP65 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
47.00 € | 4 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 1.17 | 0.25 | - | 2 | IP65 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
67.40 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 1.17 | 0.25 | - | 2 | IP65 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse gerade | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - | |||
67.40 € | 3 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 1.17 | 0.25 | - | 2 | IP65 | M12 | A | Kabelende offen | Sensorstecker | Buchse, rechtwinklig | - | PUR | - | - | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) | - |
Loading...
Kabellänge(m) | 10 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V AC) | 30 | Kabelfarbe | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Nennstrom(A)
IP-Bewertung
Gewindeart Anschlussseite
Codierung
Anschluss (Komponenten)
Stecker Standard
Steckertyp
Kontaktmaterial
Mantelmaterial
Kontaktfläche
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie)
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) 2
Optionale Eigenschaften