Sensor- / Aktor-Kabel VS, Stecker gerade M12, D-kodiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1454215
1454228
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)

104.80 €

2 43 Arbeitstage 5

179.80 €

2 43 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Kabeldurchmesser(mm) 4.7
Außendurchmesser(mm) 1.95 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.34 Inhalt(Stk.) 1
Temperaturbereich(°C) Feste Verlegung -40 - +80 Anzahl der Stifte 4 Nennstrom(A) 4
Nennspannung(V AC) 60 IP-Bewertung IP65/IP68/IP69K Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung D Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Stecker gerade Dichtungstyp Anschraubbar Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels schwer entflammbar
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Datenkabel (vorkonfektioniert)

Technischer Support