Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1454079 |
1454082 |
1454095 |
1683510 |
1693034 |
1694486 |
1694499 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Mantelmaterial | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 2 | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | - | IP65 | PE-X | - | |||
31.95 € | 6 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 5 | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | - | IP65 | PE-X | - | |||
47.20 € | 4 | 43 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 10 | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | - | IP65 | PE-X | - | |||
17.20 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | 4.4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10 mm | Feste Anwendungen -40 - +80 | 3 | 4 | 250 | IP65/IP68/IP69K | PUR | M12-Buchse, direktes / freies Ende | |||
25.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, gerade | 10 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | - | - | IP65 | PUR | - | |||
11.60 € | 16 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 1.5 | 4.4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Anwendungen -40 - +80 | 3 | 4 | 250 | IP65/IP68/IP69K | PUR | M12-Buchse, gerades / freies Ende | |||
14.00 € | 13 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 3 | 4.4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Anwendungen -40 - +80 | 3 | 4 | 250 | IP65/IP68/IP69K | PUR | M12-Buchse, gerades / freies Ende |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Kabelfarbe | Schwarz |
Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Buchse gerade |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Kernlayout
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung (Details)(V)
IP-Bewertung
Mantelmaterial
Typ (Sonstiges)
Optionale Eigenschaften