Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1669628 |
1669712 |
1669725 |
1694101 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Kernlayout | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.95 € | 12 | 7 Arbeitstage | 5 | 32 x 0.10 mm | M8-Buchse, gerades / freies Ende | |||
11.05 € | 17 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 32 x 0.10 mm | M8-Buchse, gerades / freies Ende | |||
13.15 € | 14 | 7 Arbeitstage | 3 | 32 x 0.10 mm | M8-Buchse, gerades / freies Ende | |||
22.95 € | 8 | 7 Arbeitstage | 10 | 32 x 10 mm | M8-Buchse, direktes / freies Ende |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kabeldurchmesser(mm) | 4.4 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser(mm) | 1.17 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.25 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Temperaturbereich(°C) | Feste Anwendungen -40 - +80 | Anzahl der Stifte | 3 | Nennstrom(A) | 4 |
Nennstrom (Details)(A) | 3 | Nennspannung(V AC) | 60 | Nennspannung (Details)(V) | 60 |
IP-Bewertung | IP65/IP68/IP69K | Gewindeart Anschlussseite | M8 | Codierung | A |
Kabelfarbe | Schwarz | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Buchse gerade | Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Kernlayout
Typ (Sonstiges)
Optionale Eigenschaften