Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1454040 |
1454066 |
1454121 |
1454134 |
1454147 |
1668014 |
1668027 |
1668030 |
1682566 |
1693584 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Anschluss (Komponenten) | Mantelmaterial | Dichtungstyp | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 2 | 4.7 | 1.60 | 0.5 | - | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | - | 250 | - | IP65/IP68/IP69K | Kabelende offen | PE-X | Anschraubbar | schwer entflammbar | - | |||
47.20 € | 4 | 43 Arbeitstage | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | 250 | - | IP65 | - | PE-X | - | - | - | |||
39.85 € | 5 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | 2 | 4.7 | 1.60 | 0.5 | - | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | - | 250 | - | IP65/IP68/IP69K | Kabelende offen | PE-X | Anschraubbar | schwer entflammbar | - | |||
55.75 € | 4 | 43 Arbeitstage | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | 250 | - | IP65 | Kabelende offen | PE-X | - | - | - | |||
82.25 € | 3 | 43 Arbeitstage | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | - | 1.60 | 0.5 | - | - | 4 | - | 250 | - | IP65 | Kabelende offen | PE-X | - | - | - | |||
11.60 € | 16 | 7 Arbeitstage | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig | 1.5 | 4/4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Installation -40 - +80 | 3 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | Kabelende offen | PUR | - | - | M12-Stecker, gerades / freies Ende | |||
14.00 € | 13 | 7 Arbeitstage | [Stecker, abgewinkelt] Stecker, rechtwinklig | 3 | 4/4 | 1.27 | 0.34 | 42 x 0.10 mm | Feste Installation -40 - +80 | 3 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | Kabelende offen | PUR | - | - | M12-Buchse, gerades / freies Ende | |||
17.20 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 5 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | - | 250 | - | IP65 | Kabelende offen | PUR | - | - | - | |||
25.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | - | 1.27 | 0.34 | - | - | 3 | - | 250 | - | IP65 | Kabelende offen | PUR | - | - | - | |||
22.95 € | 8 | 35 Arbeitstage | [Stecker, gerade] Stecker gerade | 10 | - | 1.17 | 0.25 | - | - | 3 | - | 60 | - | IP65 | Kabelende offen | PUR | - | - | - |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Inhalt(Stk.) | 1 | Nennstrom(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A | Kabelfarbe | Schwarz |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Stecker gerade | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Kernlayout
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung (Details)(V)
IP-Bewertung
Anschluss (Komponenten)
Mantelmaterial
Dichtungstyp
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Typ (Sonstiges)
Optionale Eigenschaften