Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1681541 |
1681554 |
1681570 |
1694554 |
1694567 |
1694570 |
1694583 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Nennspannung (V AC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.88 € | 10 | 30 Arbeitstage | 0.3 | 250 | |||
19.36 € | 10 | 30 Arbeitstage | 0.6 | 250 | |||
23.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 3 | 250 | |||
24.38 € | 8 | 7 Arbeitstage | 0.3 | 24 | |||
24.86 € | 8 | 7 Arbeitstage | 0.6 | 24 | |||
26.30 € | 7 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 24 | |||
28.70 € | 7 | 7 Arbeitstage | 3 | 24 |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Sockel, rechtwinklig | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig | Außendurchmesser(mm) | 1.27 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.34 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 3 |
Nennstrom(A) | 4 | IP-Bewertung | IP65 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Codierung | A | Kabelfarbe | Schwarz | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Buchse, rechtwinklig | Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Nennspannung(V AC)
Optionale Eigenschaften