Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1454105 |
1454189 |
1454192 |
1681509 |
1681512 |
1681525 |
1681538 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | IP-Bewertung | Anschluss (Komponenten) | Mantelmaterial | Dichtungstyp | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.50 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 | - | 1.60 | 0.5 | - | 4 | IP65 | - | PE-X | - | - | |||
69.10 € | 3 | 43 Arbeitstage | 2 | 4.7 | 1.60 | 0.5 | Feste Verlegung -40 - +80 | 4 | IP65/IP68/IP69K | - | PE-X | Anschraubbar | schwer entflammbar | |||
85.00 € | 3 | 43 Arbeitstage | 5 | - | 1.60 | 0.5 | - | 4 | IP65 | Kabelende offen | PE-X | - | - | |||
18.88 € | 10 | 30 Arbeitstage | 0.3 | - | 1.27 | 0.34 | - | 3 | IP65 | - | PUR | - | - | |||
19.36 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0.6 | - | 1.27 | 0.34 | - | 3 | IP65 | - | PUR | - | - | |||
20.80 € | 9 | 7 Arbeitstage | 1.5 | - | 1.27 | 0.34 | - | 3 | IP65 | - | PUR | - | - | |||
23.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | 3 | - | 1.27 | 0.34 | - | 3 | IP65 | - | PUR | - | - |
Loading...
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, gerade | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 250 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Codierung | A | Kabelfarbe | Schwarz | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Buchse gerade | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
IP-Bewertung
Anschluss (Komponenten)
Mantelmaterial
Dichtungstyp
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften