Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Sockel, rechtwinklig | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Buchse, rechtwinklig | Außendurchmesser(mm) | 1.17 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.25 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Stifte | 3 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V AC) | 60 | IP-Bewertung | IP65 |
Gewindeart Anschlussseite | M8 | Codierung | A | Kabelfarbe | Schwarz |
Stecker Standard | Sensorstecker | Steckertyp | Buchse gerade | Mantelmaterial | PUR |
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Optionale Eigenschaften