Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Buchse, gewinkelt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1669631
1669738
1669741
1671069
1671072
1671085
1683594
1694169
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabellänge
(m)
Kabeldurchmesser
(mm)
Kernlayout Temperaturbereich
(°C)
Nennstrom (Details)
(A)
Nennspannung
(V AC)
Nennspannung (Details)
(V)
IP-Bewertung Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Typ (Sonstiges)

15.95 €

12 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig[Sonstige] Kabel, offenes Ende54.432 x 0.10 mmFeste Anwendungen -40 - +8036060IP65/IP68/IP69K-M8-Buchse, abgewinkelt / freies Ende

11.05 €

17 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig[Sonstige] Kabel, offenes Ende1.54.432 x 0.10 mmFeste Anwendungen -40 - +8036060IP65/IP68/IP69K-M8-Buchse, direktes / freies Ende

13.15 €

14 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig[Sonstige] Kabel, offenes Ende34.432 x 0.10 mmFeste Anwendungen -40 - +8036060IP65/IP68/IP69K-M8-Buchse, abgewinkelt / freies Ende

16.60 €

11 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig[Sonstige] Kabel, offenes Ende1.54.432 x 0.10 mmFeste Anwendungen -40 - +8032424IP65/IP68/IP69K+ LEDM8-Buchse, abgewinkelt, 2 LEDs / freies Ende

18.70 €

10 7 Arbeitstage Sockel, rechtwinklig[Sonstige] Kabel, offenes Ende34.432 x 0.10 mmFeste Anwendungen -40 - +8032424IP65/IP68/IP69K-M8-Buchse, gebogen, 2 LEDs / freies Ende

21.50 €

9 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig5-32 x 10 mm-32424IP65-M8-Buchse, abgewinkelt 2 LEDs / freies Ende

28.50 €

7 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes Ende[Stecker, abgewinkelt] Stecker, abgewinkelt10----24-IP65--

22.95 €

8 7 Arbeitstage [Sonstige] Kabel, offenes EndeBuchse, rechtwinklig10----60-IP65--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 1.17 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.25 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Stifte 3 Nennstrom(A) 4 Gewindeart Anschlussseite M8
Codierung A Kabelfarbe Schwarz Anschluss (Komponenten) Kabelende offen
Stecker Standard Sensorstecker Steckertyp Buchse, rechtwinklig Mantelmaterial PUR
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Technischer Support