Sensor- / Aktor-Steckverbinder M12 Stecker, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1440025
1440753
1440779
1521591
1641714
1641769
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Anzahl der Stifte Nennspannung
(V AC)
Anschluss (Komponenten) Stecker Standard Mantelmaterial

104.97 €

2 7 Arbeitstage -0.75560SchraubklemmeSensorstecker-

15.50 €

12 7 Arbeitstage 1.600.344125Cut & ClipSensorstecker-

15.50 €

12 7 Arbeitstage 2.600.754250Cut & ClipSensorstecker-

11.70 €

16 7 Arbeitstage 2.600.754250Cut & ClipSensorstecker-

11.70 €

16 7 Arbeitstage 1.600.344125Cut & ClipSensorsteckerPUR

11.70 €

16 7 Arbeitstage -0.754250Cut & Clip--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Stecker, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Inhalt(Stk.) 1
Nennstrom(A) 4 IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung A Steckertyp Stecker gerade Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Technischer Support