Sensor- / Aktor-Kabel SAC-5P-M12MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1669767
1669770
1669783
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabellänge
(m)
Anzahl der Stifte Typ (Sonstiges)

14.08 €

13 7 Arbeitstage 1.53M12-Stecker, gerade / freies Ende

17.30 €

11 7 Arbeitstage 35M12-Stecker, gerades / freies Ende

21.60 €

9 7 Arbeitstage 55M12-Stecker, gerades / freies Ende

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Stecker gerade Kabeldurchmesser(mm) 5
Außendurchmesser(mm) 1.27 Steckerquerschnitt (max.)(mm²) 0.34 Inhalt(Stk.) 1
Kernlayout 42 x 0.10 mm Temperaturbereich(°C) Feste Anwendungen -40 - +80 Nennstrom(A) 4
Nennstrom (Details)(A) 4 Nennspannung(V AC) 60 Nennspannung (Details)(V) 60
IP-Bewertung IP65/IP68/IP69K Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung A
Kabelfarbe Schwarz Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Stecker Standard Sensorstecker
Steckertyp Stecker gerade Mantelmaterial PUR Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt)

Technischer Support