Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1669880 |
1669893 |
1694392 |
1694402 |
1694415 |
1694428 |
1694431 |
1694509 |
1694512 |
1694525 |
1694538 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabellänge (m) | Kabeldurchmesser (mm) | Kernlayout | Temperaturbereich (°C) | Anzahl der Stifte | Nennstrom (Details) (A) | Nennspannung (V AC) | Nennspannung (Details) (V) | IP-Bewertung | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.98 € | 9 | 43 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | - | - | - | 5 | - | 24 | - | IP65 | - | |||
24.20 € | 8 | 43 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 3 | - | - | - | 5 | - | 24 | - | IP65 | - | |||
17.10 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | - | - | - | 3 | - | 24 | - | IP65 | - | |||
19.50 € | 10 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 3 | 4.4 | 42 x 10 mm | Feste Anwendungen -40 - +80 | 3 | 4 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | M12-Buchse, abgewinkelt, LED / freies Ende | |||
22.70 € | 9 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 5 | 4.4 | 42 x 10 mm | Feste Anwendungen -40 - +80 | 3 | 4 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | M12-Buchse, abgewinkelt, LED / freies Ende | |||
30.70 € | 6 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | 10 | 4.4 | 42 x 10 mm | Feste Anwendungen -40 - +80 | 3 | 4 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | M12-Buchse, abgewinkeltes LED / freies Ende | |||
39.25 € | 5 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 10 | - | - | - | 5 | - | 24 | - | IP65 | - | |||
11.60 € | 16 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 1.5 | - | - | - | 3 | - | 250 | - | IP65 | - | |||
14.00 € | 13 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 3 | - | - | - | 3 | - | 250 | - | IP65 | - | |||
17.20 € | 11 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 5 | - | 42 x 0.10 mm | - | 3 | 4 | 250 | 250 | IP65 | M12-Buchse, gerades / freies Ende | |||
25.20 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Sonstige] Kabel, offenes Ende | Buchse, rechtwinklig | 10 | - | - | - | 3 | - | 250 | - | IP65 | - |
Loading...
Außendurchmesser(mm) | 1.27 | Steckerquerschnitt (max.)(mm²) | 0.34 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 4 | Gewindeart Anschlussseite | M12 | Codierung | A |
Kabelfarbe | Schwarz | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen | Stecker Standard | Sensorstecker |
Steckertyp | Buchse, rechtwinklig | Mantelmaterial | PUR | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren)
Kabellänge(m)
Kabeldurchmesser(mm)
Kernlayout
Temperaturbereich(°C)
Anzahl der Stifte
Nennstrom (Details)(A)
Nennspannung(V AC)
Nennspannung (Details)(V)
IP-Bewertung
Typ (Sonstiges)
Optionale Eigenschaften