Kurzschlussstecker SAC-2P-M12MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1539570

Teilenummer
1539570
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.84 €

15 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Stecker, gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Inhalt(Stk.) 5
Temperaturbereich(°C) -40 - +105 Anzahl der Stifte 2 Nennstrom(A) 4
Nennspannung(V AC) 48 IP-Bewertung IP65 Gewindeart Anschlussseite M12
Codierung A Anschluss (Komponenten) Verbinder Stecker Standard Busverbinder
Steckertyp Stecker gerade Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor / Aktor Splitter / Adapter Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kurzschlussstecker SAC-2P-M12MS, die Teilenummer ist 1539570.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1539570.

Technischer Support