Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1521724 |
1521779 |
1694198 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Temperaturbereich (°C) | Nennspannung (V AC) | Gewindeart Anschlussseite | Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.15 € | 8 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | -25 - +80 | 48 | M8 | Halogen frei | |||
23.15 € | 8 | 7 Arbeitstage | Sockel, rechtwinklig | -25 - +80 | 48 | M8 | Halogen frei | |||
19.50 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Buchse, gerade] Buchse, gerade | -40 - +80 | 24 | M12 | + LED |
Loading...
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Kabellänge(m) | 3 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stifte | 3 | Nennstrom(A) | 4 | Kabelfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | CuSn | Kontaktfläche | Au | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktorkabel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Temperaturbereich(°C)
Nennspannung(V AC)
Gewindeart Anschlussseite
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels
Optionale Eigenschaften